Référence des composants

Pince à cornet de glace

Pince de préhension | Composants | Biens de consommation | Aliments et boissons

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000

  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
1. Pinces parallèles deux mors
  • Course plus grande pour un espace de construction restreint
  • Commande ultra simple
  • Positionnement possible avec IO-Link
plus
Task & Solution

ERNI et Enkerl GmbH apportent la technologie robotique dans le secteur de la restauration et dans la rue avec le premier robot à glace soft high-tech entièrement électrique. En collaboration avec ABB Robotics GoFa, le préhenseur HRC assure une manipulation sûre et hygiénique des cornets de glace et sert directement les clients. Un autre préhenseur de la série GEP2000 est responsable de l'ouverture et de la fermeture précises des mâchoires pour la distribution des cornets de glace. La fraîcheur d'été ERNI répond non seulement à des normes élevées de sécurité et d'hygiène et veille à ce que les aliments ne soient pas contaminés avant d'être distribués aux clients, mais elle offre également un délicieux rafraîchissement lors des chaudes journées d'été.

Faits saillants et données techniques
  • 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Détection intégrée
  • Auto-maintien mécanique
  • Positionnable
  • Force de préhension réglable
  • Certifié salle propre
Composants standard intégrés

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message